Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002612-WEB-R.jpg)
Controlador de regulación de modul. BUS/SCS gestión de iluminación - balasto 1-10V - 10 módulo
MyHOME
LEGRAND
Controlador de regulación de modul. BUS/SCS gestión de iluminación - balasto 1-10V - 10 módulo
REF. 002612
EAN.
3245060026127
Controladores modulares para regulación - Conexión a través del BUS/SCS con ref. 0 488 72 - Función de memoria de estado integrada Para el balasto 1-10V - 4 salidas- 1000VA máximos por salida - 10 módulos DIN 17,5mm.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Módulo de control |
Tipo de montaje | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 10 |
Con conexión de bus | Si |
Módulo de bus desmontable | No |
Extensiones de entrada | No |
---|---|
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de salidas | 4 |
Potencia de salida | 0-1000 W |
Tipo de carga | Universal |
Máx. corriente de control | 200 mA |
Voltaje | 100-240 V |
Posibilidad de servicio en paralelo | No |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN