![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004689-LEGRAND.jpg)
Convertidor IP
Supervisión y medida
LEGRAND
Convertidor IP
REF. 004689
EAN.
3245060046897
Covertidor IP -Permite la conversión RS485/Ethernet para conectar los contadores de energía y las centrales de medida a una red IP - Alimentación de 90 a 260 Vca - 3 módulos DIN.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 396,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Interfaz de telecomunicaciones |
Tipo de montaje | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 3 |
Protección de desmontaje | No |
---|---|
Con indicador LED | Si |
Actualizable | Si |
Tensión de servicio | 230-230 V |
Protocolo | TCP/IP |
Servidor Web | Si |
Interface de radio | No |
Interfaz de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN