Pasar al contenido principal
Logo print

CORDON EYECTABLE Y PINZA para la referencia 078248L

Mosaic LEGRAND

CORDON EYECTABLE Y PINZA para la referencia 078248L

REF. 980412 EAN. 3245069804122

Pieza giratoria eyectable + cable + pinza para el mantenimiento de un dispositivo de llamada de baño referencia 078248L

Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
40,00 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Tipo de operación Otros
Tipo de carga Otros
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Rojo
Número RAL (similar) 3000
Transparente No
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Anchura 45 mm
Altura 51 mm
Profundidad 25 mm
Resistencia al impacto IK05
Temperatura de funcionamiento -15-40 °C
Temperatura de almacenamiento -15-40 °C
Tipo de tensión No aplicable
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Tratamiento antibacteriano Si
Tipo de cable de conexión No aplicable
Espacio de la etiqueta/área de impresión No