Cortacircuito seccionable - 1P+N - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuito seccionable - 1P+N - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~
REF. 005818
EAN.
3245060058180
Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG - Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8 x 32mm - 100kA con cartucho fusible de 10 x 38mm - 1P+N - Dimensiones cartuchos: 10 x 38mm - 500 V~ - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
23,70 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 500 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | 10x38 mm |
Número de polos | 1 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN