![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005816-WEB-R.jpg)
Cortacircuito seccionable - 1P+N - para cartucho fusible cilíndrico 8x32 - 400 V~
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuito seccionable - 1P+N - para cartucho fusible cilíndrico 8x32 - 400 V~
REF. 005816
EAN.
3245060058166
Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG - Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8 x 32mm - 100kA con cartucho fusible de 10 x 38mm - 1P+N - Dimensiones cartuchos: 8 x 32mm - 400 V~ - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
21,74 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN