![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005828-LEGRAND-1000.jpg)
Cortacircuito seccionable - 2P - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuito seccionable - 2P - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~
REF. 005828
EAN.
3245060058289
Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG - Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8 x 32mm - 100kA con cartucho fusible de 10 x 38mm - 2P - Dimensiones cartuchos: 10 x 38mm - 500 V~ - 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
46,36 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 500 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | 10x38 mm |
Número de polos | 2 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN