![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005836-WEB-R.jpg)
Cortacircuito seccionable - 3P - para cartucho fusible cilíndrico 8x32 - 400 V~
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuito seccionable - 3P - para cartucho fusible cilíndrico 8x32 - 400 V~
REF. 005836
EAN.
3245060058364
Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG - Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8 x 32mm - 100kA con cartucho fusible de 10 x 38mm - 3P - Dimensiones cartuchos: 8 x 32mm - 400 V~ - 3 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
62,98 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 400 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | Otros |
Número de polos | 3 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN