Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 1 módulo - uso fotovoltaico
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 1 módulo - uso fotovoltaico
REF. 414681
EAN.
3245064146814
Cortacircuitos de 1000V para aplicaciones fotovoltaicas, protege las cadenas de paneles fotovoltaicos con fusibles dedicados de 10 x 38 1000V CC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
14,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 1000 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | 10x38 mm |
Número de polos | 1 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN