![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414682_pw_185862.jpg)
Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 2 módulos - uso fotovoltaico
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 2 módulos - uso fotovoltaico
REF. 414682
EAN.
3245064146821
Cortacircuitos de 1000V para aplicaciones fotovoltaicas, protege las cadenas de paneles fotovoltaicos con fusibles dedicados de 10 x 38 1000V CC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
46,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 1000 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 2 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN