![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021401_pw_93601.jpg)
Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 1P - cartucho fusible 10x38
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 1P - cartucho fusible 10x38
REF. 021401
EAN.
3245060214012
Cortacircuito seccionable SP 38 para cartucho fusible 10 x 38 - Para protección de las salidas del motor - Se fijan en carril asimétrico con el accesorio ref. 0 364 78 - Conexión 1 x 16 o 2 x 10 mm² - 1P - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
22,48 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN