Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 1P+N equipado - cartucho fusible 10x38
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 1P+N equipado - cartucho fusible 10x38
REF. 021402
EAN.
3245060214029
Cortacircuito seccionable SP 38 para cartucho fusible 10 x 38 - Para protección de las salidas del motor - Se fijan en carril asimétrico con el accesorio ref. 0 364 78 - Conexión 1 x 16 o 2 x 10 mm² - 1P+N equipado - 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
59,53 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 400 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | 10x38 mm |
Número de polos | 1 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN