Pasar al contenido principal
Logo print

Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 3P+N equipado - cartucho fusible 10x38

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 3P+N equipado - cartucho fusible 10x38

REF. 021405 EAN. 3245060214050

Cortacircuito seccionable SP 38 para cartucho fusible 10 x 38 - Para protección de las salidas del motor - Se fijan en carril asimétrico con el accesorio ref. 0 364 78 - Conexión 1 x 16 o 2 x 10 mm² - 3P+N equipado - 4 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
105,05 € / 1 piece Embalaje: 2 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal voltage 400 V
Mounting method DIN rail
For fuse size 10x38 mm
Number of poles 3
Concurrently switching neutral conductor Yes
Degree of protection (IP) IP20

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
FA101CEN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
FA101CFR-04.pdf pdf (0.37 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles