Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51 - micro ruptor
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51 - micro ruptor
REF. 021533
EAN.
3245060215330
Cortacircuito seccionable SP 51 para cartucho fusible 14x51 - Conexión 1x35 o 2x16 mm² - 1P - Presencia y fusión del cartucho fusible, precorte y DPMM (dispositivo de protección contra la marcha en monofásico) - Con microrruptor: - 1,5 mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
73,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN