![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021502_pw_94552.jpg)
Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P+N equipado - cartucho fusible 14x51
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P+N equipado - cartucho fusible 14x51
REF. 021502
EAN.
3245060215026
Cortacircuito seccionable SP 51 para cartucho fusible 14 x 51 - Conexión 1 x 35 o 2 x 16 mm² - 1P+N equipado - Sin microrruptor: - 3 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
87,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 400 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | 14x51 mm |
Número de polos | 1 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN