![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021601-LEGRAND-1000.jpg)
Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 1P - cartucho fusible 22x58
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 1P - cartucho fusible 22x58
REF. 021601
EAN.
3245060216016
Cortacircuito seccionable SP 58 para cartucho fusible 22 x 58 - Conexión 1 x 50 o 2 x 25 mm² - 1P - Sin microrruptor: - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
49,43 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 400 V |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Para el tamaño de fusible | 22x58 mm |
Número de polos | 1 |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN