![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021604_pw_94558.jpg)
Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 3P - cartucho fusible 22x58
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 3P - cartucho fusible 22x58
REF. 021604
EAN.
3245060216047
Cortacircuito seccionable SP 58 para cartucho fusible 22 x 58 - Conexión 1 x 50 o 2 x 25 mm² - 3P - Sin microrruptor: - Número de módulos: 6.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
142,49 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN