![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4004-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco
Axolute
BTICINO
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco
REF. HD4004
EAN.
8012199984544
El cruzamiento Axolute permite controlar un circuito de luz des 3 puntos diferentes cuando se combina con dos interruptores de 2 vías.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
39,96 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor intermedio |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Profundidad del dispositivo | 34 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN