Cruzamiento iluminable Classia - 10 AX-250 Vca - Dark - 1 módulo
Classia
BTICINO
Cruzamiento iluminable Classia - 10 AX-250 Vca - Dark - 1 módulo
REF. RG4004L
EAN.
8005543632659
Seccionador 4 vías 10 AX - 250 Vca - iluminable con lámpara led 230V incluida, 1 módulo, color negro satinado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
16,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Alterno/interruptor alterno |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Pulsador interruptor | Si |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9011 |
Color del elemento de conmutación | Negro |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | Sí |
Función de iluminación | Orientación |
Tipo de iluminación | LED intercambiable |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 22.2 mm |
Altura del dispositivo | 45.1 mm |
Profundidad del dispositivo | 42.7 mm |
Profundidad de instalación | 32.9 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN