![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/C4/C4004L-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento Luna luminoso 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Cruzamiento Luna luminoso 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco
REF. C4004L
EAN.
8012199257877
Mecanismos de iluminación - Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas LN4742V230 Cruzamiento - 1P - 16 AX - 250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
17,80 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Otros |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Illumination | Yes |
Función de iluminación | Iluminado (activado) |
Tipo de iluminación | Lámpara incandescente |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | No disponible |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Otros |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 21.8 mm |
Altura del dispositivo | 43.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 38.5 mm |
Profundidad de instalación | 38.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |