Cruzamiento Mosaic EasyLed - 2 módulos - 10AX- 250 V~ - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Cruzamiento Mosaic EasyLed - 2 módulos - 10AX- 250 V~ - Negro mate
REF. 079321L
EAN.
3414971580176
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
36,38 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor intermedio |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Color del elemento de conmutación | Negro |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 42.5 mm |
Profundidad de instalación | 30 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
AENOR-030/002542
(0.46 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN