![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086004-LEGRAND-1000.jpg)
Cruzamiento - Oteo - monobloc - 10AX - Blanco
Oteo
LEGRAND
Cruzamiento - Oteo - monobloc - 10AX - Blanco
REF. 086004
EAN.
3245060860042
El cruzamiento Oteo permite controlar un circuito de luz des 3 puntos diferentes cuando se combina con dos interruptores de 2 vías. Producto completo que incluye bornes abiertos. De superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
22,45 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor intermedio |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Elemento base con carcasa completa , Montado superficial (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | No |
Función de iluminación | Otros |
Tipo de iluminación | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 10 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 31 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Certificado
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Certificado
NF-NF012_4412
(0.67 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.01190
(0.52 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-005025
(1.72 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN