![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069756-LEGRAND-600.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 - 10AX - 250V~ - instalación en superficie - Blanco
Plexo
LEGRAND
Cruzamiento Plexo IP 55 - 10AX - 250V~ - instalación en superficie - Blanco
REF. 069756
EAN.
3245060697563
El cruzamiento estanco permite controlar un circuito de luz de 3 puntos diferentes cuando se combina con dos interruptores de 2 vías. Grado de protección: IP55. Producto completo con 2 conos, de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
39,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 7046 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 57 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN