![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088091-WEB-R.jpg)
Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-12/18m
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-12/18m
REF. 088091
EAN.
3414970755742
La caja trasera permite reservar un lugar en el hormigón a verter para instalar posteriormente una caja de suelo estándar o de empotrar con una capacidad de cableado de 12 módulos en posición vertical o 18 módulos en posición horizontal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
57,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal dimension | 225 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Levelling range | 90-90 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-38 mm |
Duct width | 75-225 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 9 |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN