![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088090-WEB-R.jpg)
Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-8/12m
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-8/12m
REF. 088090
EAN.
3414970755735
La caja trasera permite reservar un lugar en el hormigón a verter para instalar posteriormente una caja de suelo estándar o de empotrar con una capacidad de cableado de 8 módulos en posición vertical o 12 módulos en posición horizontal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
52,43 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 225 mm |
---|---|
Altura mínima de la regla maestra | 65 mm |
Área de nivelación | 90-90 mm |
Apto para conducto subterráneo cubierto | Si |
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo | Si |
Altura de la canalización | 25-38 mm |
Anchura del conducto | 75-225 mm |
Abertura de instalación para tanque de flotación | No |
---|---|
Agujero para la unidad de instalación | Rectangular |
Número de dispositivos instalables | 6 |
Material de la pared lateral | Acero |
Posibilidad de instalar una junta | No |
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior | Si |
Panel de suelo | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN