![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054003-LEGRAND-1000.jpg)
Cubeta metálica instalación pop-up para pavimento - 2 x 4 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta metálica instalación pop-up para pavimento - 2 x 4 módulos
REF. 054003
EAN.
3245060540036
La caja posterior permite guardar un lugar en el concreto a verter, para instalar el piso emergente una vez que el concreto esté seco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
22,97 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Other |
Colour | Black |
Length | 255 mm |
Width | 100 mm |
Height | 61.2 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN