![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088191-WEB-R.jpg)
Cubeta renovación para cajas de suelo 12/18 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta renovación para cajas de suelo 12/18 módulos
REF. 088191
EAN.
3414971617995
La caja trasera permite reservar un lugar en el hormigón a verter para instalar posteriormente una caja de suelo estándar con una capacidad de cableado de 12 módulos en posición vertical o 18 módulos en posición horizontal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
49,27 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal dimension | 295 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 70 mm |
Levelling range | 70-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 20-30 mm |
Duct width | 20-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN