![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088080-WEB-R.jpg)
Cubeta universal regulable para caja suelo-pavimento-H regulación 55-150mm
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta universal regulable para caja suelo-pavimento-H regulación 55-150mm
REF. 088080
EAN.
3414970755650
La caja trasera Universal permite reservar un lugar en el hormigón a verter, para instalar una caja de suelo (versión estándar, enrasada o redonda) una vez seco el hormigón.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
178,27 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 353 mm |
---|---|
Altura mínima de la regla maestra | 55 mm |
Área de nivelación | 55-250 mm |
Apto para conducto subterráneo cubierto | Si |
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo | Si |
Altura de la canalización | 25-48 mm |
Anchura del conducto | 75-353 mm |
Abertura de instalación para tanque de flotación | No |
---|---|
Agujero para la unidad de instalación | Cuadrado |
Número de dispositivos instalables | 12 |
Material de la pared lateral | Acero |
Posibilidad de instalar una junta | No |
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior | Si |
Panel de suelo | No |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN