![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032802_pw_94704.jpg)
Curva para canal de suelo pasacables - 50x12mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
DLPlus
LEGRAND
Curva para canal de suelo pasacables - 50x12mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030
REF. 030011
EAN.
3245060300111
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
9,06 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 50 mm |
---|---|
Altura | 12 mm |
Número de canales | 0 |
Material | Plástico |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Autoadhesivo | No |
Labio de obturación | No |
Con capa antideslizante | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Libre de halógenos | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN