![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/RD/IM-RDBMRCD230-WEB-R.jpg)
Delta Relé Diferencial tipo B 230Vca
IME
LEGRAND
Delta Relé Diferencial tipo B 230Vca
REF. RDBMRCD230
EAN.
8032826514692
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
1 849,17 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | Yes |
Function | For mixed system |
Supply voltage AC 50 Hz | 100-250 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 100-250 V |
Supply voltage DC | 100-250 V |
Rated operating frequency | 0-2000 Hz |
Response value amperage 1 | 0.03-3 mA |
Response value amperage 2 | 0.015-3 mA |
Min. adjustable delay-on energization time | 0 s |
Max. permitted delay-on energization time | 10 s |
Indication of difference current | Yes |
Error registration possible | No |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as change-over contact | 2 |
Voltage type (operating voltage) | AC/DC |
Width | 35.8 mm |
Height | 92.4 mm |
Depth | 64 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Mounting method | DIN rail |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN