Delta Relé Diferencial tipo B 24Vcc
IME
LEGRAND
Delta Relé Diferencial tipo B 24Vcc
REF. RDBMRCD24
EAN.
8032826514708
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
1 849,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | Si |
Función | Para redes mixtas |
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 24-60 V |
Tensión de alimentación 60 Hz CA | 24-60 V |
Tensión de alimentación CC | 24-78 V |
Frecuencia de funcionamiento nominal | 0-2000 Hz |
Corriente de arranque 1 | 0.03-3 mA |
Corriente de arranque 2 | 0.015-3 mA |
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido | 0 s |
Tiempo máximo de retardo de respuesta permitido | 10 s |
Visualización de la corriente diferencial | Si |
Almacenamiento de errores posible | No |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos inversores | 2 |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA/CC |
Anchura | 35.8 mm |
Altura | 92.4 mm |
Profundidad | 64 mm |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN