Pasar al contenido principal
Logo print

Derivación de ángulo interior - para canal DLP de clipaje directo

DLPE LEGRAND

Derivación de ángulo interior - para canal DLP de clipaje directo

REF. 075681 EAN. 3245060756819

Permite una unión en un ángulo interno con canalización a presión.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
31,68 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 130 mm
Width branch 130 mm
Number of covers 1
Cover width 1 45 mm
Symmetric No
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 74 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Manual de uso
LE01011AA.pdf pdf (0.9 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)