Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030236-WEB-R.jpg)
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x16 - Blanco
REF. 030236
EAN.
3245060302368
Mantiene la separación de los diferentes tipos de corriente (sector, TV...).
Garantía 3 años
Consultar precio
Embalaje:
10 unidad(es)
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 75 mm |
Height | 16 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN