![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030226-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x20 y 75x20 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x20 y 75x20 - Blanco
REF. 030226
EAN.
3245060302269
Mantiene la separación de los diferentes tipos de corriente (sector, TV...).
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
25,02 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN