Derivación hacia canal de suelo - para canal DLP de clipaje directo
DLPE
LEGRAND
Derivación hacia canal de suelo - para canal DLP de clipaje directo
REF. 075688
EAN.
3245060756888
Permite la unión con un conducto de suelo de 50x12mm o 92x20 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
35,38 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 80 mm |
---|---|
Width branch | 92 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 92 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN