![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075672_pw_134911.jpg)
Derivación plana a an. 80mm - canal DLP de clipaje directo 50x105/145
DLPE
LEGRAND
Derivación plana a an. 80mm - canal DLP de clipaje directo 50x105/145
REF. 075672
EAN.
3245060756727
Permite crear una unión en T con canalización a presión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
37,04 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 105 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 45 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 122 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN