![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075725-WEB-R.jpg)
Derivación plana - canal DLP de clipaje directo 50x80 - Blanco antibacteriano
DLPE
LEGRAND
Derivación plana - canal DLP de clipaje directo 50x80 - Blanco antibacteriano
REF. 075725
EAN.
3245060757250
Permite crear una unión en T con canalización a presión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
41,01 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 80 mm |
---|---|
Anchura de la derivación | 80 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Anchura de la cubierta 1 | 45 mm |
Simétrico | Si |
Modelo | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | Si |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Profundidad | 50 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN