Derivación plana - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
DLPE
LEGRAND
Derivación plana - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
REF. 075825
EAN.
3414970004246
Permite crear una unión en T de un canal de 50x80 mm, 50x130mm o 50x180mm a un canal de 50x80 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,23 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de partes superiores | 0 |
---|---|
Simétrico | Si |
Modelo | Cubierta moldeada |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
---|---|
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN