Derivación plana muro y techo - para moldura DLPlus 32/40x12,5 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Derivación plana muro y techo - para moldura DLPlus 32/40x12,5 - Blanco
REF. 033317
EAN.
3245060333171
Mantiene la separación de los diferentes tipos de corriente (sector, TV...).
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
19,58 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Parte superior e inferior |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Con película protectora | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 32 mm |
Altura | 12.5 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN