Pasar al contenido principal
Logo print

Derivación plana para canales alt. 35mm - DLP monobloc - Blanco

DLPE LEGRAND

Derivación plana para canales alt. 35mm - DLP monobloc - Blanco

REF. 010731 EAN. 3245060107314

Permite la unión en T de dos piezas de la canaleta.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
29,11 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 55 mm
Number of covers 0
Symmetric Yes
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 85 mm
Depth 35 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Manual de uso
104870252_00.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
2 documentos
Certificado
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certificado