Derivación plana para canales alt. 50mm - DLP monobloc - Blanco
DLPE
LEGRAND
Derivación plana para canales alt. 50mm - DLP monobloc - Blanco
REF. 010732
EAN.
3245060107321
Permite la unión en T de dos piezas de la canaleta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
31,63 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 150 mm |
---|---|
Width branch | 105 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 65 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN