![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010733-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación plana para canales alt. 65mm - DLP monobloc - Blanco
DLPE
LEGRAND
Derivación plana para canales alt. 65mm - DLP monobloc - Blanco
REF. 010733
EAN.
3245060107338
Permite la unión en T de dos piezas de la canaleta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
34,76 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 150 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 70 mm |
Depth | 65 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN