![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077553-WEB-R.jpg)
Derivación programable Mosaic. 2 módulos. 20A. 3 bornas. Blanco
Mosaic
LEGRAND
Derivación programable Mosaic. 2 módulos. 20A. 3 bornas. Blanco
REF. 077553
EAN.
3245060775537
Derivación programable Mosaic. 2 módulos. 20A. 3 bornas o terminales. 250 V. 16A. Color blanco
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
81,38 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 32.5 mm |
Profundidad de instalación | 20 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN