![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075775-WEB-R.jpg)
Derivación en T - canal DLP de clipaje directo - para 50/80 y 50/130- derivación a 80/130
DLPE
LEGRAND
Derivación en T - canal DLP de clipaje directo - para 50/80 y 50/130- derivación a 80/130
REF. 075775
EAN.
3245060757755
Permite crear una unión en T con canalización a presión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
39,20 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of covers | 0 |
---|---|
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
RAL-number | 9017 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN