![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637873-WEB-R.jpg)
Derivación en T con tapa OMEGA - 200x50/75- Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Derivación en T con tapa OMEGA - 200x50/75- Gris RAL 7030
REF. 637873
EAN.
3245066378732
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
40,16 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura de salida de bandeja de cables | 200 mm |
---|---|
Radio interior | 150 mm |
Diagrama de agujero OTAN | No |
Modelo | Sin conector |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Plástico |
---|---|
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
5 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN