![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637870-WEB-R.jpg)
Derivación en T con tapa OMEGA - 75x50/75- Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Derivación en T con tapa OMEGA - 75x50/75- Gris RAL 7030
REF. 637870
EAN.
3245066378701
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
31,46 €
/
1 piece
Embalaje:
4 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cable tray branch width | 75 mm |
---|---|
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
5 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN