![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 40x60
EUROQUINT
LEGRAND
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 40x60
REF. 610137
EAN.
3245066101378
Accesorios para Canales de distribución - Derivación T - 40x60.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
4,11 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 60 mm |
Height | 40 mm |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN