![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011251-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para canal DLP Aluminio salida a 50x105 tapa 85
DLP
LEGRAND
Derivación en T - para canal DLP Aluminio salida a 50x105 tapa 85
REF. 011251
EAN.
3245060112516
Permite el cruce de un perfil a otro del mismo tramo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
33,71 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width branch | 105 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN