![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611308-WEB-R.jpg)
Derivación en T para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Derivación en T para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
REF. 611308
EAN.
3245066113081
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Derivación en T - 60x100 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
7,01 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Outgoing height | 0 mm |
---|---|
Outgoing width | 0 mm |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 134.4 mm |
Height | 132.4 mm |
Depth | 62.1 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN