![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637106_pw_170108.jpg)
Derivación en T - para moldura DLP Sin halógenos 25x25 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Derivación en T - para moldura DLP Sin halógenos 25x25 - Blanco
REF. 637106
EAN.
3245066371061
Permite la unión en T de dos perfiles.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
5,19 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 25 mm |
Height | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN