Derivación en T - para moldura DLP Sin halógenos 60x40 - Blanco
DLP
LEGRAND
Derivación en T - para moldura DLP Sin halógenos 60x40 - Blanco
REF. 637316
EAN.
3245066373164
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
7,48 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Parte superior e inferior |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Color | Blanco |
---|---|
Con película protectora | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 60 mm |
Altura | 40 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Certificado
NF-1054
(1.91 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN